Descargar documento () de 20
Tablero

Tablero de distribución en baja tensión sumergible ISG-SD

Los interruptores sumergibles de dieléctricos sólidos en aire ISG-SD de Eaton ofrecen una variedad de configuraciones de 2 a 5 vías. Su diseño compacto, con frente muerto y completamente sellado está disponible en muchas formas, lo que permite un paso más fácil hacia las bóvedas existentes y las instalaciones de bocas de alcantarilla. El Tablero de distribución en baja tensión sumergible ISG-SD es una solución versátil que no contiene aceite ni SF6.

Operable desde la parte superior de la unidad
Seguridad adicional para las cuadrillas de servicio
Listo para la automatización
Las soluciones de protección de sobrecorriente se adaptan fácilmente a las bocas de inspección existentes
Diseños versátiles y flexibles
Configurable para muchas aplicaciones nuevas o de reacondicionamiento

Características principales

  • Capacidad de interrupción disponible en 12,5 kA, 16 kA y 20 kA. Ideal para aplicaciones de 4 kV – 27 kV
  • Punto de aislamiento abierto visible desde una distancia de trabajo segura
  • Operación de una manija para desenergizar, aislar y crear una apertura visible
  • Operable desde la parte superior de la unidad
  • Protección de sobrecorriente y listo para la automatización
  • Diseño de tanque de acero inoxidable 304 totalmente sumergible y prácticamente libre de mantenimiento
  • Disponible en varias formas y tamaños

Video del tablero distribución en baja tensión tipo pedestal ISG-SD

El tablero de distribución en baja tensión dieléctrica sólida ISG-SD de Eaton está disponible para una variedad de aplicaciones de montaje en plataformas y debajo de superficies, y no contiene aceite ni SF6. El tablero de distribución en baja tensión ISG-SD de Eaton cuenta con una construcción de tanque sellado de acero inoxidable 304 que es de frente muerto, lo que aumenta la seguridad de las cuadrillas operativas.

Diseñado para ambientes agresivos

El tablero de distribución en baja tensión sumergible dieléctrica sólida de Eaton está hecha de acero inoxidable 304 y está completamente sellada de fábrica, lo que la convierte en la mejor opción para entornos subterráneos hostiles, como los ambientes con agua salada, inundaciones, humedad, insectos, vida silvestre u otros elementos invasivos. El dispositivo opcional de integridad del tanque proporciona una indicación visible para las cuadrillas de operación de que el tanque permanece sellado mientras el equipo está en servicio.

Paquetes de automatización flexibles

El tablero de distribución en baja tensión de control sumergible dieléctrica sólida de Eaton ofrece paquetes de control y automatización montados en pedestal sumergibles y sobre el suelo. El paquete de control de dos niveles ofrece la opción de un relé de sobrecorriente de microprocesador alimentado por CT o una variedad de relés SEL para automatización de distribución, transferencia de fuente y aplicaciones SCADA. La oferta de control sumergible también cuenta con conectores con capacidad IP 68, y cables y accesorios como cajas de conexiones, operadores de motor, controles colgantes y tableros de control.
Especificaciones

Clasificaciones

  15,5 kV 27 kV
Corriente continua – A 600 600
Corriente de interrupción de carga – A 600 600
Nivel básico de aislamiento (BIL) – kV 125 125
Corriente máxima – A 52 000 41 600
Momentáneo (Sim.) – A 20 000 16 000
Momentáneo (Asim.) – A 32 000 25 600
Diseño y pestillo (Sim.) – A 20 000 16 000
Diseño y pestillo (Asim.) – A 32 000 25 600
Cierre de falla (Sim.) – A 20 000 16 000
Cierre de falla (Asim.) – A 32 000 25 600
Corriente de interrupción (Sim.) – A 20 000 16 000
Corriente de interrupción (Asim.) – A 32 000 25 600
Frecuencia – Hz 60 60
Operaciones mecánicas 2000 2000
Operaciones de interrupción de carga 2000 2000
*Las terminaciones de 200 amperios están clasificadas conforme a la norma IEEE 386 para 10 kA simétricos

Normas aplicables

  • Norma IEEE C37.74-2003/2014 estándar, requisitos estándar para subestación de control de interruptores de carga de montaje en pedestal, bóveda o subterráneo, y subestación de control de interruptores de carga con fusibles para sistemas de corriente alterna de hasta 38 kV
  • Norma IEEE C37.60-2012 estándar, requisitos estándar para interruptores de falla y reconectadores de circuitos automáticos sumergibles, de montaje en pedestal, bóveda seca y aéreos para sistemas de corriente alterna de hasta 38 kV

Características

  • El tablero de distribución en baja tensión sumergible ISG-SD de Eaton proporciona contactos de interruptor de falla al vacío en cada interruptor de ruptura de carga. Al incluir contactos de interruptor de fallas (en lugar de contactos de ruptura de carga) en todas las aplicaciones de interruptores, ISG-SD ofrece una medida adicional notable de seguridad, confiabilidad y servicio operativo con respecto a los interruptores de ruptura de carga convencionales
  • Los interruptores de fallas de subestación de control ISG-SD de Eaton cumplen con la norma IEEE C37.60 2012 e incluyen transformadores de corriente montados internamente y relés de microprocesador de calidad de subestación. Estos productos proporcionan interrupción de corriente de carga trifásica de 600 amperios, así como interrupción de fallas de 12,5 kA, 16 kA y 20 kA
  • Diseño dieléctrico sólido en el aire
  • Ideal para aplicaciones de 4 kV – 27 kV
  • Punto de aislamiento abierto visible desde una distancia de trabajo segura
  • Operación de una manija para desenergizar, aislar y crear una apertura visible
  • Tanque de interruptor de acero inoxidable 304 de construcción sellada y de frente muerto
  • Completamente ensamblado y probado de fábrica (aparatos, cables y controles)
  • Los interruptores de falla al vacío y los interruptores tienen doble certificación según las normas IEEE C37.60 2012 y IEEE C37.74 – 2003/2014
  • Clasificados para 600 amperios de corriente de carga continua y con terminaciones de 200 amperios o 600 amperios según los requisitos del cliente
  • Disponible en hasta cuatro formas y en cualquier combinación de conmutación y/o interrupción de fallas
  • Operación manual, con cuerda o motor. Operación con motor disponible en todos los sentidos
  • Terminaciones soldadas
  • Actualizable en campo a la automatización
  • Los indicadores de posición de contacto de vacío de apertura/cierre son altamente reflectantes y, por lo tanto, son fácilmente visibles

Automatización y control

Protección de relé de sobrecorriente SEL

El tablero de distribución en baja tensión sumergible ISG-SD de Eaton incluye una variedad de relés de sobrecorriente de microprocesador programable SEL que son la base de nuestras plataformas de automatización, protección y comunicación todo en uno para aplicaciones de automatización de distribución y SCADA.

Oferta actual de relés SEL estándar:

  • SEL-751
  • SEL-451 
  • SEL-487e
  • SEL-700GW

Estos relés SEL con todas las funciones permiten controlar el funcionamiento del motor, así como la comunicación de voltaje y corriente a través de una variedad de medios, incluidos radio, módem celular o fibra óptica. Los relés SEL pueden integrarse rápidamente en comunicaciones basadas en Ethernet o en serie con IEC 61850, MIRRORED BITS, Modbus, DNP3 y otros protocolos. La programación y descarga se logran a través de una variedad de opciones, según la aplicación específica.

SEL control submersible options

Protección de relé de sobrecorriente alimentada por CT

El tdablero de distribución en baja tensión sumergible ISG-SD de Eaton ofrece el relé de protección de alimentador de sobrecorriente P116 de doble potencia (CT y/u otra potencia auxiliar) de Schneider Electric para su uso en circuitos de distribución. El P116 es un relé de sobrecorriente de microprocesador de calidad de subestación, confiable, completamente programable, que puede coordinarse con otros dispositivos protegidos en circuitos de distribución. Eaton proporciona transformadores de corriente montados internamente para alimentar el relé. El P116 es una solución ideal cuando no se requiere alimentación auxiliar, no está disponible o no es confiable. El P116 incluye un puerto USB incorporado para una conexión rápida al software de configuración (Easergy Studio).

Automatización local

ISG-SD switchgear motor operators

Operadores de motor

Los operadores de motores del tablero de distribución en baja tensión ISG-SD de Eaton son de 24 voltios de CC, construidos en acero inoxidable 304, y están sellados y tienen capacidad sumergible. El operador de motor es compacto y se atornilla directamente a la cubierta de la manija de operación para facilitar la instalación en campo y la futura capacidad de actualización. Cada operador de motor viene con herrajes de montaje, pines de conexión y conexiones ajustables para conectar el operador de motor a la manija de operación. El enlace de desconexión rápida permite hacer pruebas de campo y usar el operador de motor sin interrumpir el servicio al cliente.

Control colgante

Los controles colgantes del tablero de distribución en baja tensión ISG-SD de Eaton son controles portátiles, de mano y cableados que permiten la operación y la confirmación de estado remotas de cada vía ubicada dentro de la bóveda. El control colgante aumenta drásticamente la seguridad del personal al colocar a las cuadrillas fuera de los límites de arco eléctrico. El personal de mantenimiento puede abrir y cerrar de forma remota cualquier posición sin estar frente al equipo. La longitud estándar del cable es de 6 m (20 pies), pero hay otras longitudes disponibles. El control colgante viene en un estuche altamente duradero con capacidad sumergible que puede desconectarse y transportarse de una bóveda a otra.

Cajas de conexiones

La caja de conexiones del tablero de distribución en baja tensión con capacidad sumergible ISG-SD de Eaton permite el control colgante de la subestación de control de varias vías. La caja de conexiones aporta el nivel más alto de seguridad del personal, ahorro de tiempo y flexibilidad operativa al mantener bóvedas que se encuentran en lugares más desafiantes, como calles, debajo del agua y cerca de pasarelas peatonales muy transitadas. La caja de conexiones reúne el estado, los circuitos de disparo y los CT del tanque de interruptor, y el estado de los operadores de motor externos, lo que permite la operabilidad remota y el control de cada posición.

Junction box and motor operator pendant control
ISG-SD submersible radio/engineering access enclosure

Gabinetes de acceso de radio/ingeniería

El gabinete de acceso de ingeniería/radio sumergible ISG-SD de Eaton posiciona de forma remota el transceptor de fibra óptica, módem celular o radio de comunicaciones SCADA fuera del gabinete de control principal. Esto resuelve muchos desafíos que actualmente enfrentan las cuadrillas de comunicaciones que requieren acceso local o remoto de SCADA, pero que no pueden ingresar a la bóveda por diversas razones de seguridad y espacio libre. Esto permite que los equipos/ingenieros de comunicaciones descarguen eventos o cambien la configuración del relé de forma remota. 

Descargar enlaces
X
Download Close