Descargar documento () de 20
Soluciones de tirante sísmico

Anclajes sísmicos

Eaton ofrece una amplia variedad de anclajes sísmicos para aplicaciones mecánicas, eléctricas, de plomería y de protección contra incendios. Ya sea un techo de concreto, una plataforma de metal o una instalación de reacondicionamiento, Eaton tiene una solución de anclaje. Para obtener ayuda al seleccionar el mejor anclaje para su aplicación, comuníquese con nuestro equipo de ingeniería sísmica.

Serie ACB: pernos roscados para concreto

Anclaje de una pieza para servicio pesado con cabeza hexagonal con acabado. Gracias al diseño y la característica de instalación rápida para carga inmediata, se reduce el tiempo de inactividad en el lugar de trabajo.

Serie AWSD: anclajes de cuña sísmicos

El anclaje de cuña, completamente roscado y controlado por torque, está diseñado para un rendimiento uniforme en concreto con fisuras y sin ellas. Para uso en concreto, concreto estructural liviano con arena y concreto sobre plataforma de metal.

Serie ACPW: insertos para concreto Wood-Knocker

Se usa para instalar en piezas de madera que se usan para soportar losas de pisos de concreto recién vertidos, losas de techos o paredes. Cuando las piezas se pelan, la brida codificada por color se incrusta visiblemente en la superficie de concreto. Las bridas codificadas por color ayudan a identificar fácilmente el tamaño del anclaje en el lugar de trabajo.

Serie ACPD: anclajes Bang-It

Está diseñado para una instalación en plataforma de compuesto de metal que se usa para soportar pisos de concreto recién vertidos o losas de techo. Después de la instalación, el manguito protector del inserto sobresale por debajo de la superficie de la plataforma, lo que permite la fijación superior de la varilla roscada. Las mangas codificadas por color ayudan a identificar fácilmente el tamaño del anclaje en el lugar de trabajo.

Serie ATM: anclajes con tornillo autorroscante para metales

Para uso en concreto de peso normal, concreto estructural liviano con arena y concreto sobre plataforma de metal. Su diseño permite el empotramiento superficial y se entrelaza mecánicamente con el material base. El anclaje con rosca interna permite un ajuste y una extracción fáciles de la varilla o el perno roscado.

Fig. 109DD: inserto de concreto

El modelo Fig. 109DD se usa en aplicaciones de ensambles de plataformas de metal rellenas de concreto. Una vez instalado, el colgador macho roscado del inserto sobresale por debajo de la superficie de la plataforma. El perno roscado puede ajustarse en función de los requisitos de altura precisos para ayudar a garantizar la profundidad de empotramiento mínima.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close