Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Protector contra sobrevoltajes con LED de la gama MTL LS

La gama MTL LS de Eaton Crouse-Hinds series, es un dispositivo de protección contra sobrevoltajes versátil y de alto rendimiento para uso en una amplia variedad de equipos en aplicaciones industriales y comerciales.  La gama MTL LS está disponible en una variedad de niveles de voltaje y clasificaciones de sobrevoltaje diferentes para una amplia gama de aplicaciones.

Los circuitos de acción rápida protegen el equipo de daños eléctricos transitorios y perturbaciones. De funcionamiento totalmente automático, la gama LS reacciona de inmediato, bloqueando los sobrevoltajes sin causar pérdidas por fugas indebidas en condiciones normales de funcionamiento. No se requiere intervención del operador, ya que se restablecen automáticamente y no requieren mantenimiento.

Hay disponibles versiones en serie y en paralelo. Los modelos en serie desconectan automáticamente la alimentación a la carga en condiciones de falla, mientras que los dispositivos en paralelo están conectados en paralelo y se desconectan de la carga en condiciones de falla, dejando la alimentación a la carga.

El ahorro de espacio permite que la gama LS se pueda montar en espacios confinados y, al mismo tiempo, proporciona protección en los modos Línea/Neutro, Línea/Tierra y Neutro/Tierra. La gama LS también es un componente reconocido en la 4.a edición de UL1449. Con grado de protección según IP66 (NEMA 4X), la gama LS se puede instalar en la mayoría de las ubicaciones y ofrece una garantía inigualable del fabricante de 10 años sin complicaciones.

Seguridad
UL1449, componente reconocido tipo 4CA
Confiabilidad
IP66 / NEMA 4X
Flexibilidad
Modelos de conexión en serie y en paralelo

Certificaciones y cumplimientos

Gama MTL LS05K:

  • Tipo SPD según UL1449, 4.a edición: 4CA
  • Tipo SPD según EN/IEC61643-11: T2+T3
  • ANSI/IEEE C62.41: 2002 Ubicación C, Alta exposición 
  • ANSI C136.2-2015 Nivel mejorado (10 kV/5 kA) 
  • ANSI C82.77-5:2015: Categoría de ubicación C, mediana 10 kV/5 kA 
  • EN/IEC 61643-11:2011, dispositivo T2+T3 
  • Grado de protección: IP66

Límites de temperatura ambiente:

  • IEC 61643-11:2011: 40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) (en funcionamiento)
  • UL 1449, 4.ª edición: -40 °C a +75 °C (-40 °F a +167 °F) (en funcionamiento)

Gama MTL LS10N:

  • Tipo SPD según UL1449, 4.a edición: 4CA
  • ANSI/IEEE C62.41: 2002 Ubicación C, Alta exposición
  • Cumple con los requisitos de protección contra sobrevoltajes de: Criterios de instalación y diseño de accesorios LED ETL 10-2 de la Fuerza Aérea de EE. UU.
  • Especificaciones de desempeño de iluminación LED, Límites de temperatura ambiente de Commercial Building Energy Alliances (CBEA)
  • Funcionamiento: De -40 °C a +75 °C (de -40 °F a +167 °F)

Gama MTL LS15K:

  • SPD conforme a UL1449, 4.a edición, Tipo 4CA
  • SPD conforme a IEC61643-11: T2+T3
  • ANSI/IEEE C62.41: 2002 Ubicación C, Alta exposición
  • IEC61643-11:2011 Tipo 2+Tipo 3
  • Cumple con los requisitos de protección contra sobrevoltajes de: Criterios de instalación y diseño de accesorios LED ETL 10-2 de la Fuerza Aérea de EE. UU.
  • Especificaciones de desempeño de iluminación LED de Commercial Building Energy Alliances (CBEA)
  • Funcionamiento: De -40 °C a +75 °C (de -40 °F a +167 °F)

Gama MTL LS20N:

  • Tipo SPD según UL1449, 4.a edición: 4CA
  • ANSI/IEEE C62.41:2002 Ubicación C, Alta exposición  ANSI C136.2 10kV BIL 
  • Requisitos de SPD de los criterios de diseño e instalación de accesorios LED ETL 10-2 de la Fuerza Aérea de EE. UU. 
  • Especificaciones de desempeño de iluminación LED de Commercial Building Energy Alliance (CBEA) 
  • Cumplimiento de EMC: BS EN 61326-1:2006; IEC 61643-11:2011 Límites de temperatura ambiente
  • Funcionamiento: De -40 °C a +85 °C (de -40 °F a +185 °F)

Características de diseño

  • Protege los sistemas de iluminación LED y los controladores
  • Modelos para 120-277 V, fase dividida de 240 V, 347 V y 480 V
  • Protección contra sobrevoltajes de 10 kA a 20 kA por modo disponible (según el modelo)
  • Huella que ahorra espacio para el montaje en espacios confinados 
  • Excelente relación tamaño/desempeño
  • Modelos para conexión en serie y en paralelo
  • Operación completamente automática 
  • UL1449, 4.a edición, componente reconocido de tipo 4CA
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close