Descargar documento () de 20

Receptáculos de piso

Los receptáculos de piso y empotrados de Eaton son la solución ideal para la conveniencia de sus necesidades eléctricas residenciales y comerciales. Los receptáculos de piso y empotrados están disponibles en opciones simples y dúplex y cuentan con obturadores a prueba de manipulaciones para el cumplimiento de normas. Los receptáculos empotrados de caja de piso cuentan con una caja trasera de acero y cubierta de latón sólido. 

Características principales

  • Los receptáculos empotrados y de caja para piso cuentan con obturadores a prueba de manipulaciones que cumplen con los códigos
  • Los receptáculos de piso cuentan con una cubierta de latón macizo, junta y tapa de cierre de latón roscado con junta tórica de caucho de neopreno hermética
  • Los tornillos de terminales de los receptáculos empotrados se retiran y están listos para cablear para facilitar la instalación
  • Receptáculos de superficie para usar con cableado montado en superficie para ampliar los receptáculos de conveniencia en paredes de yeso sólido, ladrillo o concreto

Receptáculos empotrados de caja de piso que cumplen con el código

Los receptáculos de piso ofrecen conveniencia, seguridad y protección para sus conexiones eléctricas y cumplen con el artículo 406.12 del NEC 2017 y establecen que todos los receptáculos instalados en unidades de vivienda deben ser a prueba de manipulaciones.  

floorbox-3000.jpg

Receptáculos de piso duraderos

El conjunto de caja de piso incluye un receptáculo único de servicio pesado en la correa de montaje empotrado, caja trasera de acero de 18 pulgadas cúbicas, cubierta de latón sólido, junta y tapa de cierre de latón roscado con junta tórica de goma de neopreno hermética. Los receptáculos empotrados cuentan con una cubierta termoplástica prácticamente irrompible e incluyen obturadores a prueba de manipulaciones. 

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close