Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Tomas de corriente

Receptáculos USB y de combinación

Los receptáculos de carga USB de Eaton ofrecen una carga rápida, conveniente y eficiente de los dispositivos electrónicos portátiles directamente desde un tomacorriente estándar sin adaptadores voluminosos ni computadoras encendidas. Los dispositivos USB, ideales para la oficina en el hogar, el dormitorio o la cocina, reemplazan el receptáculo eléctrico de cualquier tomacorriente de pared estándar, por lo que puede cargar virtualmente teléfonos inteligentes, tabletas, lectores electrónicos y cámaras. Las soluciones de carga USB de Eaton eliminan el desorden en entornos residenciales y comerciales y son compatibles con los dispositivos electrónicos USB tipo A y C.

Características principales

  • Los obturadores a prueba de manipulaciones (TR) garantizan el cumplimiento de la norma
  • Ideal para uso comercial en interiores, educación, atención médica, hostelería, comercios minoristas y residenciales 
  • La parte superior termoplástica y el cuerpo posterior son prácticamente irrompibles para brindar años de rendimiento duradero
  • Prácticos pelacables incorporados patentados que permiten una instalación rápida y fácil
  • Reemplaza un receptáculo estándar

 

usb c multiple devices 3000

Dispositivos de carga USB-C

Los receptáculos dúplex USB-C ofrecen una carga rápida, conveniente y eficiente de los dispositivos tipo C.

Two Families Taking Selfie As They Enjoy Meal At Home Together

Nunca se pierda un momento

Nuestros receptáculos USB dúplex ofrecen una carga rápida y conveniente de dispositivos electrónicos portátiles directamente desde un tomacorriente estándar sin adaptadores voluminosos ni computadoras encendidas. 

usb-application-shot-3000.png

Soluciones de carga para cada dispositivo

Esta línea innovadora elimina el desorden en entornos residenciales, comerciales y de atención médica, al tiempo que permite la compatibilidad con dispositivos electrónicos USB, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, lectores electrónicos, cámaras y más. 

    Mire el video

    Obtenga más información sobre las soluciones innovadoras de Eaton para una carga rápida y conveniente.

     

    Receptáculos USB
    ofrecen una carga rápida, conveniente y eficiente
    Especificaciones

    ¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

    Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

    Descargar enlaces
    X
    Download Close

      Mire el video

      Obtenga más información sobre las soluciones innovadoras de Eaton para una carga rápida y conveniente.