Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

496 5

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap, Galvanized steel, 1", Two hole

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap
Catalog Number
496 5
UPC
784564149657
Product Length/Depth
1.98 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.33 in
Product Weight
0.017 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Two hole
Trade size
1"
Material
Galvanized steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.