Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

EYS10 SA

Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting, Female, Copper-free aluminum, Vertical or horizontal, 4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting
Catalog Number
EYS10 SA
UPC
782274275826
Product Length/Depth
10 in
Product Height
6.5 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
6.95 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Copper-free aluminum
Gender
Female
Sealing position
Vertical or horizontal
Trade size
4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.