Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

284166
XPMMB1204

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, wyłącznik urządzenia/obszar urządzenia, Szyny główne z tyłu, szer. x głęb. = 1200 x 400 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284166
EAN
4015082841669
Długość/głębokość produktu
1120 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPMMB1204

Additional information

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b

Delivery program

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu