Căutare informații
Descărcați documentul () din 20

199740
EASY-RTD-DC-43-03B1-00

Eaton easyE Remote Touch Display, Standard, 24 V DC, 4.3 inch, TFTcolor, resistive, 480x272 px, Ethernet

Specificații generale

Product Name
Eaton EASY Touch panel
Catalog Number
199740
EAN
7640130098527
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
38 mm
Product Width
101 mm
Product Weight
0.206 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
DNV
Eaton supports the product until its end of life
Certifications
UL File No.: E205091
UL 61010-2-201
Catalog Notes
No PLC function possible
Model Code
EASY-RTD-DC-43-03B1-00

Ambient conditions, mechanical

Shock resistance
15 g, Mechanical, according to IEC/EN 60068-2-27, Half-sinusoidal shock 11 ms, 18 Impacts
Vibration resistance
According to IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Ambient storage temperature - max
60 °C
Ambient storage temperature - min
-20 °C
Environmental conditions
Condensation: prevent with appropriate measures

Communication

Interfaces
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0 host (not galvanically isolated)

Design verification
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
Please enquire
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
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
7.2 W

Electrical rating

Permissible voltage
18.0 - 31.2 V DC, absolute with ripple
35 V DC (for a duration of < 100 ms)
18 - 31.2 V DC, battery powered (rated operating voltage -25 %/+30 %)
19.2 - 30 V DC, effective (rated operating voltage -20 %/+25 %)
Power consumption
7.2 W
4.7 W
Rated operational voltage
24 V DC (power-supply - safety extra low voltage)
Supply voltage at DC - max
30 VDC
Supply voltage at DC - min
19.2 VDC

Electro magnetic compatibility

Voltage dips
5 ms from undervoltage (19.2 V DC)
≤ 10 ms from rated voltage (24 V DC)

Features & functions

Enclosure material
Insulated material
Fitted with:
Alpha numeric keyboard
Color display
1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (built-in interface)
1 x USB host (built-in interface)

General information

Degree of protection
IP20, rear (according to EN 60529-1)
Display type
TFT
Standard front with standard membrane (fully enclosed)
Number of colors of the display
64000
Product category
Touch display for easyE4
Screen size (diagonal)
4.3 in
Software
Standard: pre-installed application software which mirrors the display and keypad of an easyE4 base unit. No programming required.
Touch technology
Resistive touch
Touch sensor (glass with foil), Resistive touch protective screen
Used with
EASY-E4
Voltage type
DC

Exportați specificațiile produsului

Installation videos

Instrucțiuni de instalare

Notificări la sfârșitul vieții

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.