Releul de control easyE4 din seriile Moeller de la Eaton este ideal pentru implementarea controlului și a reglementării aplicațiilor de complexitate mică până la medie în mod eficient și flexibil. Oferă o gamă largă de opțiuni de vizualizare simplă și personalizată: fie pe telefoanele mobile datorită serverului web inclus în editorul web integrat, fie cu ajutorul afișajelor tactile de la distanță ale dispozitivului easyE. Dispozitivul poate fi, de asemenea, conectat direct la Serviciile Web Amazon (AWS). Seria easyE4 oferă o gamă largă de opțiuni de comunicație prin interfața Ethernet integrată, dispunând de funcțiile unui mini-PLC pentru controlul sistemului și al utilajelor. Cu funcționalitatea de client și server Modbus TCP integrată, se pot integra componente de diferite niveluri. Modulele de comunicație pentru Modbus RTU și SmartWire-DT fac din easyE4 un releu inteligent care permite monitorizarea utilajelor și a sistemelor. Multe alte funcții fac din easyE4 un microcontroler puternic care poate fi integrat și în arhitecturile de sisteme IoT.
Modulele de extensie de intrari/ ieșiri easyE4 sunt disponibile în c.c., c.a. și tensiune UC (universal), ceea ce le face ideale pentru utilizarea în construcţia de mașini sau în clădiri. Cu până la 11 module de extensie, unitățile de bază pot fi extinse până la maximum 188 intrări/ieșiri. Toate extensiile pot fi mixate și combinate după cum este necesar. Datorită tehnologiei inteligente de conectare, modulele de extensie pot fi conectate sau înlocuite rapid.
Aplicație Cloud AWS
Releul de control easyE4 vine cu o conexiune directă la Serviciile Web Amazon (AWS), una dintre cele mai utilizate platforme cloud din întreaga lume. Acest lucru presupune că informațiile stocate pe oricâte dispozitive easyE4 pot fi transferate în siguranță în cloud, în conformitate cu cele mai recente standarde de securitate cibernetică. Odată aflate în cloud, acesta poate fi agregat pentru a monitoriza procesele, a integra funcții precum inteligența artificială sau a genera comenzi automate.
Software-ul ușor de utilizat easySoft, care este utilizat pentru a programa dispozitivele easyE4, oferă o introducere rapidă și ușoară în programare. Diagramele de circuit pot fi create și adaptate pe un calculator.
În cele din urmă, sunt disponibile patru limbaje de programare: limbajul de programare „easy” (EDP), scheme de contacte (LD), diagrama de blocuri funcționale (FBD) și text structurat (ST) Aflați mai multe în cadrul tutorialelor noastre easySoft: Click aici
O modalitate excelentă de a vă familiariza cu easyE4 și de a cunoaște mai bine funcțiile sale, o reprezintă diversele combinații de seturi de pornire.
Acestea oferă posibilitatea de a primi și a cunoaște easyE4 cu diferite accesorii - în conformitate cu nevoile dumneavoastră.
Faceți click pe linkul de mai jos pentru a arunca o privire:
Combinați releele inteligente easyE4 cu următoarele produse:
Software easySoft
XV100 HMI PLC
Dispozitive modulare RMQ-Titan
Contactoare DIL
Întrerupător automat electronic, pentru protecția motorului, PKE
Software-ul GALILEO
Soluție de cablaj inteligent SmartWire-DT
Numărul maxim de articole care pot fi comparate în acest instrument este patru.
Căutarea dumneavoastră "" Nu s-a găsit nicio potrivire în documente sau produse.
Copiat în clipboard
Sunt necesare minimum două elemente pentru a utiliza instrumentul de comparare.
Sorry, we can't get that information right now.
| EASY-BOX-E4-UC-SWD1 | 199507 | easyE4 (UL) cu afișaj, modul SWD ‘easy’, licență easySoft |
| EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 | 199508 | easyE4 (UC) fără afișaj, modul SWD ‘easy’, licență easySoft |
| EASY-BOX-E4-DC-SWD1 | 199509 | easyE4 (DC) cu afișaj, modul SWD ‘easy’, licență easySoft |
| EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 | 199510 | easyE4 (c.c.) fără afișaj, modul SWD ‘easy’, licență easySoft |
| EASY-BOX-E4-AC-SWD1 | 199511 | easyE4 (c.a.) cu afișaj, modul SWD ‘easy’, licență easySoft |
| EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 | 199512 | easyE4 (c.a.) fără afișaj, modul SWD ‘easy’, licență easySoft |