Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Extensia duratei de viață și modernizarea echipamentului UPS (ELEM)

Serviciile de modernizare sunt disponibile pentru clienții care își doresc o resetare a sistemelor existente, prin reabilitarea produselor mai degrabă decât prin înlocuirea UPS-urilor 9390 vechi.
 
Pentru clienții care dețin UPS-uri 9390 vechi (peste 10 ani) și doresc o resetare, evitând riscul de uzură a componentelor electronice extinzând astfel durata de viață a UPS-urilor lor.

În ce mod vă periclitează operațiunile UPS-urile vechi?

Componentele electronice ale UPS-urilor se uzează în timp din cauza acumulării de praf/impurități, a umidității și căldurii. După cum se poate observa în graficul de mai jos, riscul de defectare crește odată cu vechimea UPS-ului. De fapt, defecțiunile UPS-urilor se numără printre cele mai frecvente cauze ale întreruperilor neplanificate în funcționarea centrelor de date, fiind responsabile pentru o pătrime dintre aceste evenimente.
productagevsfailuregraph.png

Deși un UPS poate fi utilizat și după încheierea ciclului său de viață, este esențial să înțelegeți că, dacă faceți acest lucru, vă expuneți unor riscuri din ce în ce mai mari în timp. Deși unitatea poate funcționa în continuare, pe măsură ce fiecare componentă internă a UPS-ului îmbătrânește, probabilitatea de defectare crește, la fel ca și riscul unei defecțiuni catastrofale.
Aflați mai multe despre serviciul de modernizare a UPS-urilor, contactând un reprezentant.
getty 580501705