Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Service UPS-uri monofazate

Prin rețeaua sa de canale partenere, Eaton oferă o serie de garanții extinse, planuri de service, servicii de înlocuire a bateriilor și monitorizare securizată de la distanță pentru protejarea performanței și fiabilității echipamentelor dumneavoastră, precum și pentru garantarea evitării defectării UPS-urilor în cadrul companiei dumneavoastră. 

Știați că…

Peste 1 mil. $
reprezintă costul mediu asociat întreruperii alimentării cu energie electrică din segmentul centrelor de date
100.000 $
reprezintă costul mediu raportat al unei ore de întrerupere a alimentării cu energie electrică

Service-ul Eaton pentru UPS-uri vă permite

business-continuity.jpg
SĂ PROTEJAȚI CONTINUITATEA AFACERII, CU
  • Acces prioritar la expertiza tehnică Eaton
  • Un răspuns rapid atunci când aveți nevoie cel mai mult
performance.jpg
SĂ VĂ BUCURAȚI DE LINIȘTE ȘI SIGURANȚĂ, CU
  • Performanța optimă a resurselor dumneavoastră UPS 
  • Soluții oferite de producătorii de echipamente originale, pe întreg ciclul de viață al UPS-ului
budget.png
SĂ PROFITAȚI LA MAXIMUM DE INVESTIȚIA DUMNEAVOASTRĂ, CU
  • Un plan de service cu tarif fix care vă permite să stabiliți mai clar bugetul dumneavoastră

Verificarea garanției pentru UPS-uri 1ph

Doriți să aflați dacă UPS-ul sau Rack PDU-ul dumneavoastră monofazat a ajuns sau nu la finalul periodei de garanție? Accesați tool-ul nostru!

Garanții extinse

Pentru liniștea dumneavoastră, Eaton oferă posibilitatea prelungirii garanției peste perioada standard. Pachetele noastre includ înlocuiri și reparații standard, acoperă componentele electronice și bateriile iar experții noștri vă stau la dispoziție prin intermediul unei linii telefonice de asistență. Pentru a profita la maximum de tehnologia noastră avansată, Eaton oferă monitorizarea securizată cibernetic pentru maximizarea timpului de funcționare a sistemului dumneavoastră.

Înlocuirea bateriilor

Bateriile sunt esențiale pentru orice UPS. Pentru a ne asigura că echipamentele dumneavoastră funcționează întotdeauna la parametri optimi, Eaton oferă două tipuri de service de înlocuire a bateriilor, ambele cu livrare și înlocuire rapidă, indiferent de locație, însoțite de un ghid de instalare și instrucțiuni de siguranță pentru manipularea bateriilor noi.

Service-uri la fața locului

Serviciul de intervenții vă permite să achiziționați intervenții cu prezență la fața locului a unui tehnician Eaton, cu vizite de punere în funcțiune sau mentenanță a UPS-urilor. Service-ul include acces la o linie de asistență profesională pentru suport și pentru rezervarea unei intervenții și poate fi achiziționat de la distribuitorii Eaton, în orice moment pe parcursul ciclului de viață a UPS-ului dumneavoastră.

De ce Eaton?

Eaton este dedicat asigurării accesului la energie electrică fiabilă, eficientă și sigură atunci când aveți nevoie. Deținând cunoștințe unice în domeniul gestionării energiei electrice din diverse industrii, experții de la Eaton oferă soluții personalizate, integrate, pentru a veni în întâmpinarea celor mai complexe provocări ale clienților noștri.

Specificații

Opțiunile de service UPS-uri cu garanție pentru companii

Toate sistemele UPS și bateriile de la Eaton beneficiază de o garanție din fabrică, astfel încât să puteți dispune de performanța și fiabilitatea de care aveți nevoie. Alegeți service-ul suplimentar adecvat nevoilor dumneavoastră.

Garanții extinse

Pentru liniștea dumneavoastră, Eaton oferă posibilitatea prelungirii garanției peste perioada standard. Pachetele noastre includ înlocuiri și reparații standard, acoperă componentele electronice și bateriile iar experții noștri vă stau la dispoziție prin intermediul unei linii telefonice de asistență. Pentru a profita la maximum de tehnologia noastră avansată, Eaton oferă monitorizarea securizată cibernetic pentru maximizarea timpului de funcționare a sistemului dumneavoastră.

Aflați mai multe despre garanțiile extinse ale UPS-ul dumneavoastră de la Eaton 

Servicii de înlocuire a bateriilor

Bateriile sunt esențiale pentru orice UPS. Pentru a ne asigura că echipamentele dumneavoastră funcționează întotdeauna la parametri optimi, Eaton oferă două tipuri de service de înlocuire a bateriilor, ambele cu livrare și înlocuire rapidă, indiferent de locație, însoțite de un ghid de instalare și instrucțiuni de siguranță pentru manipularea bateriilor noi.


Aflați mai multe despre service-ul de înlocuire a bateriilor pentru UPS-ul dumneavoastră de la Eaton 

Service la fața locului

Serviciul de intervenții vă permite să achiziționați intervenții cu prezență la fața locului a unui tehnician Eaton, cu vizite de punere în funcțiune sau mentenanță a UPS-urilor. Service-ul include acces la o linie de asistență profesională pentru suport și pentru rezervarea unei intervenții și poate fi achiziționat de la distribuitorii Eaton, în orice moment pe parcursul ciclului de viață a UPS-ului dumneavoastră.


Aflați mai multe despre service-ul la fața locului disponibil pentru UPS-ul dumneavoastră Eaton  

Descărcați link-urile
X
Download Close