Fie că este o necesitate simplă sau un lux modern, lucrăm mereu din greu pentru a vă asigura că alimentarea cu energia electrică funcționează. Aflați mai multe despre focusul nostru privind #whatmatters (ceea ce contează) pentru dumneavastră și proprietarii de case din întreaga lume.
Locuințele sunt mai conectate și mai automatizate decât oricând. Luminile sunt programabile. Termostatele se setează singure. Sistemele de securitate la domiciliu vă informează dacă există un intrus sau dacă ușa dumneavoastră nu este blocată. Și cu toate aceste modificări, și cu multe altele, este important să vă asigurați că locuința dumneavoastră rămâne în conformitate cu normativele. Tehnologia inteligentă înseamnă simplificarea sarcinilor de zi cu zi și contribuirea la menținerea casei dumneavoastră în siguranță.
Schimbarea normativelor și noile tehnologii îmbunătățesc modul în care proprietarii de case iau decizii cu privire la siguranța și eficiența locuinței lor și modul în care partenerii lor în domeniu - contractanții și constructorii - trebuie să răspundă.