ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*
Magnetics (inductors and transformers)

HCV Inductor

Eaton's HCV family high current power inductors are high current ferrite inductors using secure 3 terminal mounting in a variety of sizes and inductance offerings. The HCV utilize flat-wire construction with low DCR and high efficiency performance. The inductance ranges from 0.375 uH to 3.0uH. Current range is from 11 A to 60 A. HCV power inductors are compatible with Picor® Cool-Power® ZVS Buck and Buck-Boost Regulator families.
Flat wire construction
Low DCR, high efficiency
Secure 3 terminal mounting

โซลูชันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันวงจร แม่เหล็กกำลัง และตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับยานยนต์

ข้อมูลจำเพาะ

Specifications

ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close

ต้องการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใช่ไหม

การสนับสนุนจาก Eaton

Technical support

Contact us