ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*
Magnetics (inductors and transformers)

RL Inductor

Eaton's RL family power inductors feature unshielded, radial leaded ferrite drum cores through-hole package. Inductance ranges from 4.4 uH to 12 mH. Current ranges from 0.201 A to 15 A. RL power inductors can be can be used in several applications including LED drivers and lighting, utility meters, appliance electronics, motor drives, power supplies, and general purpose filtering.
Unshielded, radial leaded drum core
Protective sleeve over winding
Through-hole design

โซลูชันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันวงจร แม่เหล็กกำลัง และตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับยานยนต์

ข้อมูลจำเพาะ

Specifications

ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close

ต้องการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใช่ไหม

การสนับสนุนจาก Eaton

Technical support

Contact us