ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

สร้างศูนย์ข้อมูลองค์กรที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้

ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนที่ไม่มีใครเทียบได้คือหัวใจสําคัญของศูนย์ข้อมูลองค์กรที่ประสบความสําเร็จ บรรลุเป้าหมายเหล่านี้และลดความเสี่ยงโดยการปรับใช้โซลูชันที่เหมาะสมที่สุด

เปิดรับความยั่งยืนโดยไม่สูญเสียความน่าเชื่อถือ

ความยั่งยืนได้กลายเป็นข้อกังวลที่สําคัญที่สุดสําหรับศูนย์ข้อมูลองค์กรในยุคปัจจุบัน หน่วยงานกํากับดูแล ลูกค้า และผู้ถือหุ้นไม่เพียงแต่คาดหวังให้ผู้ประกอบการแสดงหลักฐานการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยังคาดหวังให้คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ไปพร้อมกันอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สําคัญเหล่านี้ คุณต้องมีพันธมิตรที่คุณสามารถไว้วางใจได้ในการส่งมอบโซลูชันและบริการที่ดีที่สุด
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของเราไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยในศูนย์ข้อมูลสีเขียวและช่วยลดอัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ลงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถบรรลุถึงระดับของเวลาที่ใช้งานได้ ความน่าเชื่อถือ และการป้องกันข้อมูลในระดับสูงสุด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีจัดการและลดผลกระทบจากไฟฟ้าดับที่ไม่คาดคิด ในขณะที่คุณนำพลังงานหมุนเวียนมาไว้ในศูนย์ข้อมูลของคุณเพื่อสร้าง จัดเก็บ และใช้พลังงานของคุณเอง ไม่ว่าจะผ่านอาร์เรย์พลังงานแสงอาทิตย์ กังหันลม โครงข่ายขนาดเล็ก หรือการจัดเก็บแบตเตอรี่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเสมอ เราสามารถช่วยคุณสร้างอาคารที่มีการดําเนินงานตลอดเวลาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และประหยัดมากขึ้นตั้งแต่ UPS ประสิทธิภาพสูงที่มีระบบซ้ำสํารองไปจนถึงซอฟต์แวร์ตรวจสอบศูนย์ข้อมูลชั้นนําในอุตสาหกรรม 
1010593510

บรรลุถึงประสิทธิภาพของข้อมูลพร้อมผลลัพธ์ที่เห็นเป็นตัวเลขได้

ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนํา ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น บรรลุประสิทธิภาพของ UPS สูงสุดถึง 99% ผ่านชุดโหมดการทํางานของเราซึ่งมีทั้ง Energy Saver System (ESS), Energy Saver System Plus และ Variable Modular Management System (VMMS) นอกจากนี้ ชุดซอฟต์แวร์ Brightlayer Data Centers  ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย EnergyAware จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่ใช้และสร้างรายได้เพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย เราสามารถช่วยคุณวิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน และคาดการณ์ระยะเวลาการคืนทุนของคุณได้ 

ลดความเสี่ยงด้วยการดําเนินงานศูนย์ข้อมูลที่เรียบง่ายยิ่งขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของเราทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น คุณจึงสามารถรับประโยชน์สูงสุดจากการทํางานร่วมกับซัพพลายเออร์รายเดียว รวมถึงลดความเสี่ยง ลดต้นทุนของโครงการและการดําเนินงาน และเข้าถึงบริการ OEM ได้ทั่วประเทศ โซลูชันของเราช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและจัดการการไหลเวียนของพลังงานไฟฟ้าคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้ รับรองการจัดการการไหลของอากาศที่เหมาะสมสำหรับตู้แร็ค ทั้งแถว และทั้งห้อง รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือป้องกันปัญหาทั้งหมดผ่านการวิเคราะห์ผ่านการประมวลผลแบบคลาวด์ ยิ่งไปกว่านั้น เราได้ผนวกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มระบบเสมือนชั้นแนวหน้า ไม่ว่าจะเป็น VMware, Cisco, NetApp, Citrix, Microsoft, VCE, SimpliVity และ EMC ที่ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากโซลูชันด้านศูนย์ข้อมูลที่โฟกัสกับอนาคตและเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุด 

ออกแบบศูนย์ข้อมูลที่มั่นคงปลอดภัย 

การปกป้องระบบศูนย์ข้อมูลจากภัยคุกคามต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันต้องใช้แนวทางที่พิจารณาจากหลายแง่มุม โซลูชันของเราจึงสามารถมอบการปกป้องที่ไม่มีใครเทียบได้ต่อการเกิดความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่สร้างความเสียหาย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และภัยอันตรายอื่นที่อาจทําให้การดําเนินงานหยุดชะงัก การสูญเสียข้อมูล ความเสียหายของอุปกรณ์ และชื่อเสียงที่มั่นด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในตลาด การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์คือหัวใจสำคัญของเราในหลักปรัชญาว่าด้วย “การออกแบบเพื่อความปลอดภัย” และใส่ลงในผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มด้านพลังงานอัจฉริยะที่เรานำออกมาเผยแพร่สู่ตลาด ความมุ่งมั่นของเรายังได้รับการยกให้เป็นตัวอย่างโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเรา ซึ่งบังคับใช้การรักษาความปลอดภัยของโซลูชันผ่านการฝึกอบรม เทคโนโลยี แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของศูนย์ข้อมูลด้วยขนาดและความเร็ว

เราเข้าใจว่าการออกแบบศูนย์ข้อมูลที่ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องมีระบบการจัดการพลังงานที่สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการภายในและ/หรือตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ความเชี่ยวชาญของเราช่วยให้คุณสามารถออกแบบศูนย์ข้อมูลพร้อมโซลูชันด้านไอทีที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้คุณขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และคุ้มค่าการลงทุน เราสามารถช่วยคุณจัดการกับข้อกําหนดที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลของคุณ ผ่านโซลูชันที่ได้รับการทดสอบล่วงหน้าและประกอบสําเร็จที่หลากหลายของเรา รวมถึงโซลูชันที่สามารถขยายและอัปเกรดได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อช่วงเวลาใช้งาน   

  • ศูนย์ความรู้

    เปลี่ยนสารสนเทศให้เป็นข้อมูลเชิงลึก เข้าถึงศูนย์ความรู้ของเราและสํารวจเรื่องราวความสําเร็จ เอกสารปกขาว และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อนําศูนย์ข้อมูลของคุณไปสู่อนาคต