ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

ไฟส่องสว่างและการควบคุม

Eaton นำเสนอโซลูชันการควบคุมและไฟส่องสว่างทั้งในร่มและกลางแจ้งที่เป็นนวัตกรรมและเชื่อถือได้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยสูงสุด    

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะของไฟ LED

โซลูชัน LED ใน Crouse-Hinds ซีรีส์ของ Eaton สร้างขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อสภาวะที่สมบุกสมบันที่สุด ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างและความปลอดภัยสูงสุด พร้อมลดต้นทุนการบำรุงรักษาที่มีราคาแพง เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกโคมไฟ LED สำหรับการใช้งานด้านไฟส่องสว่างในอุตสาหกรรมของคุณ
ผลิตภัณฑ์เด่น

ดวงไฟติดผนังสำหรับพื้นที่อันตราย Champ CPMV LED

Crouse-Hinds ซีรีส์ Champ CPMV LED ของเราให้โซลูชันแพ็กติดผนังแบบบางสำหรับการใช้งานการส่องสว่างในสถานที่อันตราย เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการส่องสว่างบนพื้นผิวแนวตั้งในสภาวะที่สมบุกสมบันและเป็นอันตรายซึ่งต้องการแสงส่องสว่างที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้

มีให้เลือกตั้งแต่ 3,000 ถึง 7,000 ลูเมน CPMV LED แบบติดผนัง ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แสงสว่างโดยไม่ต้องบำรุงรักษา มีอายุการใช้งานยาวนานและประสิทธิภาพสูงในพื้นที่ Class 1, Division 2

โซลูชันไฟ LED สำหรับงานอุตสาหกรรม

Eaton นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ LED ใน Crous-Hinds ซีรีส์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และวางใจได้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย คลิกด้านล่างเพื่อดูโคมไฟ LED สำหรับอุตสาหกรรมของเราที่ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพการทำงานที่สมบุกสมบัน พร้อมลดต้นทุนด้านพลังงานและการบำรุงรักษาของคุณ

ไฟ LED แบบแนวเส้น ExLin ใน Crouse-Hinds ซีรีส์ของ Eaton

ไฟ LED แบบแนวเส้น ExLin ใน Crouse-Hinds ซีรีส์ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้ในพื้นที่อันตรายโซน 1 และ 2 นี้ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และการทำงานที่เหนือกว่าด้วยการคืนทุนได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับโคมไฟฟลูออเรสเซนต์