ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

000649
KNK-P3

Eaton Moeller® series Maintenance key, handle, for P3

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Maintenance key
Catalog Number
000649
EAN
4015080006497
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
60 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.028 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Special devices for electricians: Interlocked main switches can be switched on and off for repairs with the maintenance key while the door is open (as per IEC/EN 60204-1)

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
T5-…/V...
T5B-…/V…
Type
Maintenance key
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Accessory/spare part type
Accessory
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Key

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม