การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

019610

Eaton Moeller® series AT Locating plate, for AT-

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series AT Accessory Locating plate
Catalog Number
019610
EAN
4015080196105
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
24 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

คุณสมบัติและการทำงาน

Functions
For fixing with side motion

ข้อมูลทั่วไป

Accessory/spare part type
Other
Degree of protection
IP65
Product category
Accessories

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

การตรวจสอบการออกแบบ
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
0 A
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
Please enquire
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
Not applicable.