ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

029417
ZAV-P3

Eaton Moeller® series ZAV Shaft extension, L=25mm

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series ZAV Accessory Shaft extension
Catalog Number
029417
EAN
4015080294177
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
T5(B)-…/Z
Type
Shaft extension
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
15 mm
Cross section width
15 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Shaft length
25 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Plastic

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม