การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

035129

Eaton Moeller® series SVB Padlocking feature, for PKZ0/4 in the enclosure

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SVB Accessory Padlocking feature
Catalog Number
035129
EAN
4015080351290
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
98 mm
Product Width
79 mm
Product Weight
0.06 kg
Certifications
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
CE
UL
CSA

คุณสมบัติและการทำงาน

Locking facility
Lockable in the 0 (Off) position
Material
Polycarbonate

ข้อมูลทั่วไป

Product Category
Accessories
Suitable as
Main switch to IEC/EN 60204

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

การตรวจสอบการออกแบบ
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
0 A
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
Please enquire
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
Not applicable.