ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*
จะต้องยุติ

037985
Q18BS

Eaton Moeller® series RMQ16 Blanking plug, black, IP65_x Q18BS

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Blanking plug
Catalog Number
037985
EAN
4015080379850
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
For grid spacing 18 x 18 mm
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
16 mm
Opening height
0 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Color
Black
Material
Plastic
Degree of protection
IP65
Functions
For closing off of spare mounting locations
Lens type
Square
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Width opening
0 mm
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม