ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

046028
KNB-RT-P3

Eaton Moeller® series Thumb-grip, red, for switch-disconnector P3

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Toggle
Catalog Number
046028
EAN
4015080460282
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
36 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
0.017 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
T5(B)-…/E, …/Z, …/I4
Type
Rotary handle
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Red
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Only for emergency switching off/emergency stop switches
Switch disconnector

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม