ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

048289
UV-P3

Eaton Moeller® series UV Interlocking section, with N and space unit-connection

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series UV Accessory Interlocking section
Catalog Number
048289
EAN
4015080482895
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
45 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.075 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
T5(B)-…/E, …/Z
Type
Interlock elements
Product Category
Interlock sections
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Fitted with:
PE and neutral conductor connection
Interlock function in rear mounting switches
Accessory/spare part type
Mounting set
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Stripping length (main cable)
15 mm
Mounting position
Back of flush mounting switch

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม