ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

050974

Eaton Moeller® series SVA Cylinder lock

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SVA Accessory Cylinder lock
Catalog Number
050974
EAN
4015080509745
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
73 mm
Product Width
49 mm
Product Weight
0.145 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Key withdrawal positions can be programmed by the user

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
Locking arrangements
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Label area
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of padlocks - max
0
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Suitable for shackle diameter - max
4 mm
Suitable for shackle diameter - min
2 mm
Degree of protection
IP65, front
Functions
Key withdrawable in all positions
Locking mechanism
Cylinder lock
KMS 1 lock mechanism: individual lock mechanism, not suitable for master key systems
Material
Polycarbonate

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม