ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

050975

Eaton Moeller® series SVC Padlocking feature

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SVC Accessory Padlocking feature
Catalog Number
050975
EAN
4015080509752
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
73 mm
Product Width
49 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
The positions that can be interlocked can be programmed by the user

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
Locking arrangements
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Label area
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of padlocks - max
3
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Suitable for shackle diameter - max
4 mm
Suitable for shackle diameter - min
2 mm
Degree of protection
IP65, front
Locking facility
Lockable with a maximum of 3 padlocks
Functions
Padlocking
Material
Polycarbonate

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม