ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

058863
LT306.022.3

Eaton Moeller® series RMQ16 Fast-on connector, 2.8x0.8mm for conductor cross-section 0.5-1mm²

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Fast-on connector
Catalog Number
058863
EAN
4015080588634
Product Length/Depth
14 mm
Product Height
5 mm
Product Width
3 mm
Product Weight
0.2 g
Certifications
UL/CSA certification not required

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Accessory/spare part type
Accessory
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม