การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

072898

Eaton Moeller® series PKZ Trip indicator, 2 x 1 N/O, Screw terminals

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ Trip indicator
Catalog Number
072898
EAN
4015080728986
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
90 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
0.035 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA-C22.2 No. 14
CSA
CSA File No.: 165628
UL 508

คุณสมบัติและการทำงาน

Electric connection type
Screw connection
Indication
Short-circuits indicated locally by means of a red indicator that can be manually reset
General trip indication (overload)

ข้อมูลทั่วไป

Lifespan, electrical
50,000 Operations
Lifespan, mechanical
10,000 Operations
Model
Top mounting
Mounting method
Side mounting
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
Accessories
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
6000 V AC
Used with
Motor protective circuit-breaker

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

ความจุเทอร์มินอล

Terminal capacity (solid/flexible with ferrule)
0.75 - 2.5 mm²
Terminal capacity (solid/stranded AWG)
18 - 14

พิกัดไฟฟ้า

Rated operational current (Ie)
1 A at AC-15, 440 V 500 V
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3.5 A
Rated operational current (Ie) at AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Rated operational current (Ie) at DC-13, 110 V
0.5 A
Rated operational current (Ie) at DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Rated operational current (Ie) at DC-13, 24 V
2 A
Rated operational current (Ie) at DC-13, 60 V
1 A
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
250 V
Safe isolation
440 V, Between auxiliary contacts and main contacts, According to EN 61140

พิกัดการลัดวงจร

Short-circuit protection rating without welding
10 A gG/gL, Fuse, Auxiliary contacts

ความสามารถการให้กระแสไฟ

Switching capacity (auxiliary contacts, general use)
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Switching capacity (auxiliary contacts, pilot duty)
A600, AC operated (UL/CSA)
Q300, DC operated (UL/CSA)

การสื่อสารข้อมูล

Connection type
Screw connection

ข้อมูลติดต่อ

Control circuit reliability
< 2 λ, < 1 failure at 100,000,000 Operations (at Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA)
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
2

การตรวจสอบการออกแบบ

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.1 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
3.5 A
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
Declarations of conformity

Installation instructions

Installation videos

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม