การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

082155

Eaton Moeller® series L-PKZ0 Indicator light, green, 400V neon lamp

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series L-PKZ0 Accessory Indicator light
Catalog Number
082155
EAN
4015080821557
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.01 kg
Compliances
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Bezel color
Other
Bezel material
Plastic
Color
Green
Electric connection type
Cable
Fitted with:
Light source
Lens color
Green

ข้อมูลทั่วไป

Opening diameter
16 mm
Product Category
Accessories
Voltage type
AC/DC

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

พิกัดไฟฟ้า

Rated control supply voltage
230 - 400 V (Us)
Rated operational voltage (Ue) - min
230 V
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
230 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
400 V

การตรวจสอบการออกแบบ
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.46 W
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
Please enquire