การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

082156

Eaton Moeller® series L-PKZ0 Indicator light, green, 500V neon lamp

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series L-PKZ0 Accessory Indicator light
Catalog Number
082156
EAN
4015080821564
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.01 kg
Compliances
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Bezel color
Other
Bezel material
Plastic
Color
Green
Electric connection type
Cable
Fitted with:
Light source
Lens color
Green

ข้อมูลทั่วไป

Opening diameter
16 mm
Product Category
Accessories
Voltage type
AC/DC

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

พิกัดไฟฟ้า

Rated control supply voltage
415 - 500 V (Us)
Rated operational voltage (Ue) - min
415 V
Rated operational voltage (Ue) - max
500 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
415 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
500 V

การตรวจสอบการออกแบบ
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.46 W
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
Please enquire