ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

090297
R16-MS

Eaton Moeller® series RMQ16 Mounting ring tool

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Mounting ring tool
Catalog Number
090297
EAN
4015080902973
Product Length/Depth
117 mm
Product Height
68 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
For lock nut with bulb extractor

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Model
Mounting wrench
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม