ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

093972
DE-P3

Eaton Moeller® series DE Coupling drive DE-P3

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series DE Accessory Coupling drive
Catalog Number
093972
EAN
4015080939726
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
60 mm
Product Width
87 mm
Product Weight
0.075 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
T5-…/E
T5B…/E
Type
Assembly kit
Accessories
Axle shaft
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Fitted with:
Axis extension
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA Other
Functions
Conversion of switch to rear mounting switch
Coupling drive

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม