ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

101062

Eaton Distribution parts. FI lead-seal cap set, 4HP

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Terminal cover
Catalog Number
101062
EAN
4015081009572
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
19 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.018 kg
Compliances
RoHS conform

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
Terminal shroud
Accessory for residual current circuit breaker
Accessory
Features
Halogen free
Accessories for residual current circuit-breakers
Accessory/spare part type
Terminal covers
Color
White
Gray
Degree of protection
IP20
IK00
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Utilization
Other
RAL-number (Akin)
7035
Material
Plastic
Model
Other
Fastening type
Other
Imprint/indication
None
Type
  • Accessory
  • Accessory for residual current circuit breaker
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม