การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

101451

Eaton Moeller® series BBA Busbar adapter, 45 mm, 25 A, DIN rail: 1 BBA0-25

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
Catalog Number
101451
EAN
4015081013715
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
73 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.27 kg
Certifications
CE
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
IEC60439-1
UL 508A
UL File No.: E300273

Delivery program

Type
  • Busbar adapter
  • SASY Busbar system 60 mm
Nominal current
25 A

Technical data - electrical

Voltage rating (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
Voltage rating at AC
690 V
Rated operation current (Ie)
25 A
Electric connection type
3 conductors AWG 12

Technical data - mechanical

Mounting rail armament
1 mounting rail
Rail width
35 mm
Number of DIN rails
1
Busbar distance
60 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar thickness - max
10 mm
Adapter width
45 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
1.9 W
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
55 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Special features
Terminal capacity: 4 mm² (AWG 12)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

Installation instructions

mCAD model

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม