การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

101486

Eaton Moeller® series DILM Secondary terminal wire kit, star-delta, DILM80-95

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series DILM wiring kit
Catalog Number
101486
EAN
4015081014064
Product Length/Depth
225 mm
Product Height
50 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.52 kg
Certifications
UL File No.: E36332
UL 508
UL
CSA
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 14-05
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
Star-point bridge
Accessory/spare part type
Connecting bridge
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
9.6 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
3.2 W
Functions
Main current wiring for star-delta combination
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
130 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

Installation instructions

mCAD model

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม