การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

106491

Eaton Moeller® series DILM Cover, connection opening DILM40-65, (8unit)

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
106491
EAN
4015081062607
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
25.5 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.46 g
Certifications
UL/CSA certification not required

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DILM80 up to DILM170
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

mCAD model

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม