การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

110955
DILM32-XMAN

Eaton Moeller® series DILM Test cube, for DILA(C), DILM(C)7-32

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series DILM test cube
Catalog Number
110955
EAN
4015081105199
Product Length/Depth
32 mm
Product Height
28 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Suitable for switching on contactor off-load

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Accessory/spare part type
Test device
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม