การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

160NHG00B

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, low voltage, 160 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, dual indicator

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
160NHG00B
UPC
051712625883
EAN
5027590437189
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
182 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
160 A
Fitted with:
Metal gripping lugs
Fuse size
NH00
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated switching capacity
120 kA
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
Square body with knife blade contact
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Accessory/spare part type
SDL-00 Solid link
FEH- Fuse extraction handle
TD00-IP20 IP protection kit
TD00-IP20I Integral protection kit
TD00-IP20IC Integral Triple pole protection kit including fuse covers
Contact material
Metal plated copper
Interrupt rating
120 kAIC
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
10 W
Connection
Blade end
Construction
NH00
Construction size
NH00
Fuse shape
Square body
Knife blade contacts
Voltage type
AC
Suitable for
SD00-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD00-D Triple pole NH Fuse base
Material
Ceramic body
Quantity
3
Voltage rating
500 V
Type
fuse
Special features
Live gripping lug
Application
  • industrial
  • Utilities, Solar, Wind
Rated switching capacity AC
120 kA

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม