การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

164282

Eaton Moeller® series Rapid Link Motor cable, 2m, halogen free, for RAMO

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Rapid Link Motor cable
Catalog Number
164282
EAN
4015081608126
Product Length/Depth
350 mm
Product Height
70 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
0.5 kg
Certifications
DIN VDE 0110
EN 61684
IEC/EN 60529

คุณสมบัติและการทำงาน

Enclosure material
Polycarbonate
Features
8 x 1.5 mm²
Halogen free
Plastic plug
Functions
For connecting the motor starter to the motor
Locking facility
Material of locking facility: Polyamide (PA)
Material
Outer casing halogen free
Polycarbonate
Cable: Copper (Cu) flexible according to VDE 0295 Class 5
RAL-number
7001

ข้อมูลทั่วไป

Accessory/spare part type
Cable
Degree of protection
IP65, according to IEC/EN 60529
Flammability characteristics
Flame retardance, fire propagation: according to EN 50265-2-1
Product Category
Accessories
Terminal capacity
Conductor cross-section, Contact pins: 8 x 1.5 mm², Metal housing with plug-in connection
8 x 1.5 mm², Connection cable
Used with
RAMO

กลไกและสภาพรอบข้าง

Environmental resistance
VDE 0472 Part 803 B (Resistance to oils and acids)

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

ข้อมูลติดต่อ

Contact material
Silver-plated copper

สายเคเบิล

Outer cable diameter
9 - 13 mm
Permitted bending radius
6 x outer cable diameter

การตรวจสอบยืนยันการออกแบบ
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
Declarations of conformity

โบรชัวร์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม