ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

169030

Eaton DC1 Expansion for DC1 variable frequency drives (2 REL, 1AO)

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DXC I/O expansion
Catalog Number
169030
EAN
4015081655236
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
41 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
IEC/EN61800-3
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection
For connecting to the control signal terminals on the DC1
Output
1 Analog Output (0 - 10 V, max. 20 mA)
2 Relay Outputs (N/O, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A)
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม