ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

169031

Eaton DC1 Expansion for DC1 variable frequency drives (2 REL)

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DXC I/O expansion
Catalog Number
169031
EAN
4015081655243
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
41 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
CE
UL 508C

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection
For connecting to the control signal terminals on the DC1
Degree of protection
IP00
Voltage rating - max
250 V
Output
2 Relay Outputs (N/O, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A)
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม