ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

169125
DX-NET-PROFINET-2

Eaton DX 2-port PROFINET communication module for DA1 variable frequency drives

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
169125
EAN
4015081656059
Product Length/Depth
51.8 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
50.1 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL 508C
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL report applies to both US and Canada
Catalog Notes
2 x RJ45, 8 pole

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DA1
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection type
Plug-in connection
Degree of protection
IP00
Protocol
PROFINET
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม