ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

169127
DX-NET-ETHERCAT-2

Eaton DX 1-port EtherCAT communication module for DA2 variable frequency drives

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
169127
EAN
4015081656073
Product Length/Depth
51.8 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
50.1 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
2 x RJ45, 8 pole

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DA1
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection type
Plug-in connection
Protocol
EtherCAT

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม