ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

169129

Eaton DX SmartWire-DT communication module for DA1 variable frequency drives, IP20 degree of protection

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX SmartWire-DT module
Catalog Number
169129
EAN
4015081656080
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
23 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DA1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Communication
SmartWire-DT, optional
Connection type
Plug-in connection
Degree of protection
IP00
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม