ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

169133
DX-KEY-OLED

Eaton DX Keypad with OLED display for DE1, DC1, DA1, DB1, RASP5, RAMO5

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX Keypad
Catalog Number
169133
EAN
4015081656127
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
90 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.1 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
CE
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-5
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-3

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DA1
DB1
DC1
DE1
RAMO5
RASP5
Product Category
Accessories
Features
Multilingual
10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Please enquire
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
Fitted with:
Plug-in connection cable (approx 3 m, RJ45, 8-pin)
OLED display
Accessory/spare part type
Control panel
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Degree of protection
IP00
Degree of protection (front side)
IP54
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม