ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

169136
DX-COM-SOFT

Eaton DX drivesConnect PLC license key for variable frequency drives DA1

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX License key
Catalog Number
169136
EAN
4015081656158
Product Length/Depth
74 mm
Product Height
20 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
USB flash drive

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DA1
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Accessory/spare part type
Software tool
Functions
Activation of function block editor in the DrivesConnect software

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม