ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

169138

Eaton DX Cable for variable frequency drives (1 m, RJ45/RJ45)

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX Connection cable
Catalog Number
169138
EAN
4015081656172
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.1 kg
Certifications
IEC/EN61800-3
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
CE
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL 508C

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DB1
DA1
DC1
DE1
Product Category
Accessories
Type
Patch cord with RJ45 plugs, 8 pole
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
Accessory/spare part type
Cable
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Degree of protection
IP00
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม