การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

16D16R

Fuse-link, LV, 16 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, ultra rapid

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
16D16R
EAN
5027590437547
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
12.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
16 A
Fuse size
DI
Breaking capacity
50 kA
Construction size (fuse inserts)
DI
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gR
Fuse type
D16R - Ultra rapid
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Accessory/spare part type
16GD16 Grey screw cap gauge piece
Color
Gray
Interrupt rating
50 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Other
Construction
D1
Construction size
DI
Fuse shape
Bottle
Response time
Ultra rapid
Suitable for
E16/DI Fuse base
Material
White ceramic body
Release characteristic
Super fast (FF)
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
For domestic and general industrial applications

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม