การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

1707DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Zinc die cast, 3/8"

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1707DC
UPC
784564003430
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.05 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Zinc die cast
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
3/8"

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อก

รายงานการรับรอง

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม