การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

170H1007

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1000V, 400A, fixed centre fuse base (80mm)

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H1007
UPC
051712214902
EAN
5027590439107
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
51 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
315.6666667 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL 512
UL

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
400 A
Accessory/spare part type
Fixed centre fuse base
Color
Black
Connection
Screw connection
80 mm Centre distance
Construction size
Other
Mounting method
DIN 43653
Quantity
3
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse Accessory
Application
fuse-link with type K indicator
Suitable for
DIN 43653 Size 00 fuse size
DIN 43653 Size 000 fuse size

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม